??
CAD model selection
K0399.12X125
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0399 - Threaded inserts reinforced
Bill of material
K0399.12X125
BESTKIPP
Order No.
K0399.12X125 mm
MATERIAL
Main
Steel
D1
Internal thread
M 12 x 1,25
D2
External thread
M 18 x 1,5
L
Length
18 mm
EB
Installation: drill Ø
16.8 mm
ES
Installation: countersunk Ø +0.25
18.3 mm
EG
Installation: screw tab
M 18 x 1,5
ET
Installation: min. thread depth
20.5 mm
AB
Removal drill Ø
15.5 mm
AT
Removal depth of boring
4.8 mm
GEW
Approx. weight
0.0164 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245152087
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions