??
CAD model selection
K0400.20X15
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0400 - Threaded inserts solid body
Bill of material
K0400.20X15
BESTKIPP
Order No.
K0400.20X15 mm
D2
External thread
M 20 x 1,5
L
Length
20 mm
EB
Installation: drill Ø
18.8 mm
ES
Installation: countersunk Ø +0.25
20.3 mm
EG
Installation: screw tab
M 20 x 1,5
ET
Installation: min. thread depth
22.5 mm
AB
Removal drill Ø
17.5 mm
AT
Removal depth of boring
4.8 mm
GEW
Approx. weight
0.0432 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245152377
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions