??
CAD model selection
K0402.108
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0402 - Threaded inserts reinforced internal thread, self-locking
Bill of material
K0402.108
BESTKIPP
Order No.
K0402.108 mm
D1
Internal thread
M 8 mm
D2
External thread
M 14 x 1,5 mm
L1
Length
7 mm
L
Length
14 mm
EB
Installation: drill Ø
12.8 mm
ES
Installation: countersunk Ø +0.25
14.3 mm
EG
Installation: screw tab
M 14 x 1,5 mm
ET
Installation: min. thread depth
16.5 mm
AB
Removal drill Ø
11.5 mm
AT
Removal depth of boring
4.8 mm
GEW
Approx. weight
0.0084 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245152599
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions