??
Selezione modello CAD
K0406.303501
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0406 - Ghiere DIN 705, acciaio
Lista materiale
K0406.303501
BESTKIPP
N. d'ordine
K0406.303501 mm
MATERIAL
Corpo base
Acciaio
AUSF
Versione:
con perno filettato DIN 914 (esagono incassato)
AUSF1
Versione:
non trattato
FORM
Forma
E
B
Larghezza
16 mm
D1
Diametro
35 mm
D2
Diametro
56 mm
D3
Perno filettato
M 8 x 12
GEW
Peso ca.
0.1829 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73269086
EAN
Codice EAN KIPP
4059245155224
ZGT
Nota disegno
secondo perno filettato da D1 ≥ 75
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions