피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
https://partcommunity.freshdesk.com/support/home
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
{kipp/bedienteile_normelemente/maschinen_und_vorrichtungselemente/stellringe_klemmringe/07800.prj},{NB=K0406.305203},{BESTKIPP=K0406.305203},{MATERIAL=Stahl},{AUSF=mit Gewindestift DIN 914 (Innensechskant)},{AUSF1=blau passiviert},{FORM=E},{Z=0.000},{B=18},{D1=52},{D2=80},{D3=M 10 x 16},{GEW=0.4014},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73269086},{EAN=4059245473656},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{ZGT=zweiter Gewindestift ab D1 ≥ 75},{NDM=10},{TYP=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
K0406.305203
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0406 - Shaft collars set screw DIN 705, steel
Bill of material
K0406.305203
BESTKIPP
Order No.
K0406.305203
mm
MATERIAL
Main
Steel
AUSF
version
with grub screw DIN 914 (hexagon socket)
AUSF1
version
blue-passivated
FORM
Form
E
B
width
18
mm
D1
diameter
52
mm
D2
diameter
80
mm
D3
Grub Screw
M 10 x 16
GEW
Approx. weight
0.4014
kg
BS
Description
정보
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73269086
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245473656
ZGT
Drawing reference
Second grub screw from D1 ≥ 75
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
미리보기 - 생성
프리뷰
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
내장 된 사용자 작업