??
CAD-Modellauswahl
K0696.10X50
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0696 - Passfedern DIN 6885 A
Stückliste
K0696.10X50
BESTKIPP
Bestellnummer
K0696.10X50
AUSF
Ausführung
Stahl
B
Breite
10 mm
H
Höhe
8 mm
L
Länge
50 mm
GEW
Gewicht ca.
0.0293 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
NORM
Normen
Normenübersicht
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
73182400
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245025831
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions