??
CAD model selection
K0687.078160
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0687 - Machine feet
Bill of material
K0687.078160
BESTKIPP
Order No.
K0687.078160
AUSF
version
with tear protection
FORM
Form
A
A
distance
110 mm
B
- mm
D
diameter
78 mm
D1
thread
M10 mm
D2
diameter
9.0 mm
H
height
30 mm
L
width
128 mm
F
Strength
1.8 kN
GEW
Approx. weight
0.2754 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245184149
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions