??
CAD model selection
K0687.106060
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0687 - Machine feet
Bill of material
K0687.106060
BESTKIPP
Order No.
K0687.106060
AUSF
version
without tear protection
FORM
Form
A
A
distance
140 mm
B
110 mm
D
diameter
106 mm
D1
thread
M12 mm
D2
diameter
12.4 mm
H
height
39 mm
L
width
170 mm
F
Strength
3.6 kN
GEW
Approx. weight
0.6703 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245184170
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions