??
CAD model selection
K0687.150060
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0687 - Machine feet
Bill of material
K0687.150060
BESTKIPP
Order No.
K0687.150060
AUSF
version
without tear protection
FORM
Form
B
A
distance
132 mm
B
- mm
D
diameter
150 mm
D1
thread
M16 mm
D2
diameter
12.5 mm
H
height
51 mm
L
width
168 mm
F
Strength
8.0 kN
GEW
Approx. weight
1.9260 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
40169960
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245184194
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions