??
CAD model selection
K0417.30801
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0417 - Swivel feet plates extended die-cast zinc
Bill of material
K0417.30801
BESTKIPP
Order No.
K0417.30801
FORM
Form
C
AUSF
version
with screw-on hole without anti-slip plate
D
Diameter
80 mm
H
height
18 mm
BELASTUNG
load capacity max.
30 kN
GEW
Approx. weight
0.3249 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
79070060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245184859
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions