??
CAD model selection
K0417.40801
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0417 - Swivel feet plates extended die-cast zinc
Bill of material
K0417.40801
BESTKIPP
Order No.
K0417.40801
FORM
Form
D
AUSF
version
with screw-on hole with anti-slip plate
D
Diameter
80 mm
H
height
20 mm
BELASTUNG
load capacity max.
30 kN
GEW
Approx. weight
0.3565 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
79070060
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245184873
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions