??
CAD model selection
K0418.1080
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0418 - Swivel feet plates stainless steel
Bill of material
K0418.1080
BESTKIPP
Order No.
K0418.1080
D
diameter
78.5 mm
H
height
29 mm
BELASTUNG
load capacity max.
7 kN
GEW
Approx. weight
0.1273 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245184903
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions