??
CAD model selection
K0670.036
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0670 - Machine feet with vibration absorption
Bill of material
K0670.036
BESTKIPP
Order No.
K0670.036
MATERIAL
Material
Steel
D
diameter
36 mm
D1
diameter
30.5 mm
D2
diameter
5.5 mm
H
height
15 mm
H1
height under pressure N/mm2
BELASTUNG
Load capacity (under pressure of 0,4 N/mm²)
0.212 kN
GEW
Approx. weight
0.0392 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245185085
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions