??
CAD model selection
K0670.1056
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0670 - Machine feet with vibration absorption
Bill of material
K0670.1056
BESTKIPP
Order No.
K0670.1056
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
diameter
56 mm
D1
diameter
50.0 mm
D2
diameter
9.0 mm
H
height
19 mm
H1
height under pressure N/mm2
BELASTUNG
Load capacity (under pressure of 0,4 N/mm²)
0.705 kN
GEW
Approx. weight
0.1559 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245332212
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions