??
CAD model selection
K0676.2006X040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0676 - Levelling feet with hex. base
Bill of material
K0676.2006X040
BESTKIPP
Order No.
K0676.2006X040
SW
width across flats
20 mm
D1
thread
M6 mm
H
height
7.0 mm
H1
height
47 mm
L
Length
40 mm
BELASTUNG
Load capacity max. kN (static load only)
1,5 kN
GEW
Approx. weight
0.0111 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245200214
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions