??
CAD model selection
K1322.190835
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1322 - Ball transfer units with stud
Bill of material
K1322.190835
BESTKIPP
Order No.
K1322.190835
DK
ball
19 mm
D
diameter
25.4 mm
D1
diameter
32.1 mm
D2
thread
M 8
H
75.2 mm
H1
height
4.7 mm
L
height
45 mm
MA
tightening max. Nm
15 Nm
C
Base load
250 N
GEW
Approx. weight
0.0865 kg
BS
Description
Information
Infotext
INFO
Technical Information
Info
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
83022000
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245332236
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions