??
CAD model selection
K1477.25
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1477 - Locating bushes, stainless steel Form B (screwed down from front)
Bill of material
K1477.25
BESTKIPP
Order No.
K1477.25
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
internal diameter
25 mm
D1
internal diameter
30.4 mm
D2
external diameter
54.99 mm
D3
diameter
6.4 mm
D4
diameter
42 mm
L
Length
19.94 mm
L1
Length
7.0 mm
B
width
11.0 mm
D5
diameter
55 mm
D6
diameter
25.5 mm
D7
threaded hole
M 6x10 mm
T
depth
20.32 mm
S
Length
25 mm
H
minimum thickness of base plate
25 mm
GEW
Approx. weight
0.2540 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245487103
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions