??
CAD model selection
K1477.50
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1477 - Locating bushes, stainless steel Form B (screwed down from front)
Bill of material
K1477.50
BESTKIPP
Order No.
K1477.50
MATERIAL
Material
Stainless steel
D
internal diameter
50 mm
D1
internal diameter
58.4 mm
D2
external diameter
91.99 mm
D3
diameter
10.4 mm
D4
diameter
75 mm
L
Length
31.12 mm
L1
Length
11.0 mm
B
width
17.0 mm
D5
diameter
92 mm
D6
diameter
55.0 mm
D7
threaded hole
M 10x18 mm
T
depth
31.50 mm
S
Length
45 mm
H
minimum thickness of base plate
45 mm
GEW
Approx. weight
1.0400 kg
INFO
Technical Information
Info
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245487134
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions