??
CAD model selection
K0282.604
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0282 - Self-aligning pads
Bill of material
K0282.604
BESTKIPP
Order No.
K0282.604
W
rotation angle
°
FORM
Form
J
AUSF
version
press fit, flattened ball, diamond grip
B
Length
0 mm
D1
diameter
18 mm
D2
thread
M 4
D3
diameter
10.50 mm
H
height
17 mm
DK
Ball Ø
16 mm
SW
width across flats
0 mm
AUFNAHME
Receiving hole
Ø 18H7 x  8 min.
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
25*
GEW
Approx. weight
0.0281 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245000142
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions