??
CAD model selection
K0283.1061
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0283 - Self-aligning pads with swivel angle 14° and 20°
Bill of material
K0283.1061
BESTKIPP
Order No.
K0283.1061
ALPHA
rotation angle α
FORM
Form
C
AUSF
version
Flattened ball, flat face
D1
diameter
12 mm
D2
diameter
7 mm
D3
thread
M 6
D4
diameter
0.00 mm
H
höhe
17.5
H1
height
0.0
H2
height
12.5
E
width
19.6 mm
T
depth
6
SW
width across flats
17 mm
KUGEL
Ball Ø
10 mm
BELASTUNG
Load rating max.kN (static load only)
14 kN
GEW
Approx. weight
0.0189 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245000203
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions