??
CAD model selection
K0283.9161
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0283 - Self-aligning pads with swivel angle 14° and 20°
Bill of material
K0283.9161
BESTKIPP
Order No.
K0283.9161
ALPHA
rotation angle α
FORM
Form
M
AUSF
version
Flattened ball, carbide steel diamont grip
D1
diameter
26 mm
D2
diameter
18 mm
D3
thread
M 16
D4
diameter
12.70 mm
H
höhe
40.0
H1
height
0.9
H2
height
30.0
E
width
41.6 mm
T
depth
15
SW
width across flats
36 mm
KUGEL
Ball Ø
25 mm
BELASTUNG
Load rating max.kN (static load only)
90 kN
GEW
Approx. weight
0.1954 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245000357
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions