??
CAD model selection
K0285.324X028
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0285 - Self-aligning with O-ring and exchangeable inserts
Bill of material
K0285.324X028
BESTKIPP
Order No.
K0285.324X028
AUSF
version
diamond grip insert
D1
diameter
24 mm
D2
diameter
16 mm
D3
diameter
0.0 mm
D4
thread
M 10
L1
Length
28 mm
L2
Length
8 mm
L3
Length
10 mm
KUGEL
Ball Ø
20 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
58 kN
GEW
Approx. weight
0.0814 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245000753
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions