??
CAD model selection
K0285.536X036
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0285 - Self-aligning with O-ring and exchangeable inserts
Bill of material
K0285.536X036
BESTKIPP
Order No.
K0285.536X036
AUSF
version
stainless steel insert, diamond impregnated
D1
diameter
36 mm
D2
diameter
25 mm
D3
diameter
0.0 mm
D4
thread
M 12
L1
Length
36 mm
L2
Length
11 mm
L3
Length
10 mm
KUGEL
Ball Ø
28 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
136 kN
GEW
Approx. weight
0.2507 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245000821
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions