??
CAD model selection
K0288.306X040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0288 - Self-aligning pads with O-ring
Bill of material
K0288.306X040
BESTKIPP
Order No.
K0288.306X040
WX
rotation angle
°
FORM
Form
F
AUSF
version
serrated, flattened steel ball
D1
thread
M 6
D2
diameter
6.0 mm
L1
Length
40 mm
L2
Length
9.5 mm
L3
Length
1.5 mm
E
width
11.5 mm
SW
width across flats
10 mm
SW1
- mm
W
10 mm
KUGEL
ball-Ø
7 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
9 kN
GEW
Approx. weight
0.0120 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245001262
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions