??
CAD model selection
K0289.224X100
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0289 - Self-aligning pads adjustable with O-ring and exchangeable inserts
Bill of material
K0289.224X100
BESTKIPP
Order No.
K0289.224X100
W
rotation angle
°
FORM
Form
E
AUSF
version
stainless steel insert, flat face
D1
thread
M 24
D2
diameter
25 mm
D3
diameter
0.0 mm
L1
Length
100 mm
L2
Length
30 mm
L3
Length
10 mm
SW
width across flats
36 mm
SW1
width across flats
10 mm
KUGEL
ball-Ø
28 mm
E
width
41.6 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
121 kN
GEW
Approx. weight
0.4680 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245001934
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions