??
CAD model selection
K0289.616X080
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0289 - Self-aligning pads adjustable with O-ring and exchangeable inserts
Bill of material
K0289.616X080
BESTKIPP
Order No.
K0289.616X080
W
rotation angle
°
FORM
Form
P
AUSF
version
stainless steel insert, PUR surface
D1
thread
M 16
D2
diameter
16 mm
D3
diameter
16.0 mm
L1
Length
80 mm
L2
Length
25 mm
L3
Length
12 mm
SW
width across flats
24 mm
SW1
width across flats
6 mm
KUGEL
ball-Ø
20 mm
E
width
27.7 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
- kN
GEW
Approx. weight
0.1590 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245002306
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions