??
CAD model selection
K0291.220X070
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0291 - Self-aligning pads adjustable with O-ring, exchangeable inserts and hexagon socket
Bill of material
K0291.220X070
BESTKIPP
Order No.
K0291.220X070
AUSF
version
stainless steel insert, flat face
D1
thread
M 20
D2
diameter
10 mm
D3
diameter
0.0 mm
L1
Length
70 mm
L3
Length
10 mm
SW1
width across flats
10 mm
KUGEL
ball-Ø
13 mm
BELASTUNG
Load rating max. kN (static load only)
37 kN
GEW
Approx. weight
0.1220 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245003136
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions