??
CAD model selection
K1164.306
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1164 - Self-aligning pads self-righting
Bill of material
K1164.306
BESTKIPP
Order No.
K1164.306 mm
FORM
Form
F mm
W
rotation angle
°
D1
thread
M06 mm
D2
diameter
7.0 mm
L
Length
0 mm
L1
Length
9 mm
L2
Length
13 mm
T
Length
0 mm
E
Length
11.0 mm
SW1
width across flats
10 KN
SW2
width across flats
0 mm
F
Load rating max. kN (static load only)
8.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0077 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245309498
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions