??
CAD model selection
K1164.310
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1164 - Self-aligning pads self-righting
Bill of material
K1164.310
BESTKIPP
Order No.
K1164.310 mm
FORM
Form
F mm
W
rotation angle
°
D1
thread
M10 mm
D2
diameter
14.0 mm
L
Length
0 mm
L1
Length
15 mm
L2
Length
25 mm
T
Length
0 mm
E
Length
21.0 mm
SW1
width across flats
19 KN
SW2
width across flats
0 mm
F
Load rating max. kN (static load only)
32.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0525 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245309511
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions