??
CAD model selection
K0383.22040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0383 - Ball-end thrust screws without head with flattened balll
Bill of material
K0383.22040
BESTKIPP
Order No.
K0383.22040 mm
W
Angle
mm
Enter value for W
Angle
mm
cm
inch
ft
FORM
Form
B
AUSF
version
ball in steel
MATERIAL
Main
Steel
D
thread
M 20 mm
D1
diameter
13.5 mm
L
Length
40.0 mm
KUGEL
ball-Ø
15.0 mm
SW
width across flats
10.0 mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
90
GEW
Approx. weight
0.0680 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245136223
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions