??
CAD model selection
K0383.62040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0383 - Ball-end thrust screws without head with flattened ball and rotation lock
Bill of material
K0383.62040
BESTKIPP
Order No.
K0383.62040 mm
FORM
Form
FV
AUSF
version
flattened ball, diamond grip, non-rotating
W
values range
D
thread
M 20 mm
D1
diameter
13.5 mm
L
Length
40.0 mm
KUGEL
ball-Ø
15.0 mm
SW
width across flats
10.0 mm
BELASTUNG
load capacity max. (static load only)
0.0 kN
GEW
Approx. weight
0.0694 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245260324
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FARBEX
Colour
Hochglanzverchromt
FARBE1
Colour
schwarzgrau RAL 7021
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions