??
CAD model selection
K0384.51635
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0384 - Ball-end thrust screws without head stainless steel with flattened ball and rotation lock
Bill of material
K0384.51635
BESTKIPP
Order No.
K0384.51635 mm
FORM
Form
BV
AUSF
version
with flattened ball and rotation lock
W
values range
D
thread
M 16 mm
D1
diameter
10.7 mm
L
Length
35.0 mm
KUGEL
Ball-Ø
12.0 mm
SW
Width across flats
8.0 mm
GEW
Approx. weight
0.0379 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245260546
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions