??
CAD model selection
K0012.312
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0012 - Hook clamps with protective insert
Bill of material
K0012.312
BESTKIPP
Order No.
K0012.312
FORM
Form
A
AUSF
version
Polyurethane protective insert
D
diameter
32 mm
D1
diameter
12.5 mm
D2
diameter
20 mm
D3
diameter
17 mm
H
Height
83.0 mm
H1
Height
40 mm
H2
Height
12 mm
H3
Height
21.0 mm
B
width
20 mm
R
Radius
18 mm
R1
Radius
40 mm
R2
Radius
80 mm
F
F max. kN
18.8 kN
GEW
Approx. weight
0.4681 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210428
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions