??
CAD model selection
K0014.212040
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0014 - Hook clamps ground Form A/B/C
Bill of material
K0014.212040
BESTKIPP
Order No.
K0014.212040
FORM
Form
B
D
diameter
25 mm
D1
diameter
32 mm
D2
threaded hole
-
H
total height
92 mm
H1
height
66.0 mm
H2
height
39.0 mm
H3
height
11 mm
H4
height
12.0 mm
H5
max. clamping range
15 mm
B
width of cone point
18 mm
L
Distance of threaded hole
0 mm
R
Radius of cone point
40 mm
SCHR
Socket Head Screw to DIN 912
M 12 x 80
ANZM
tightening torque
58.8 max. Nm
F
Clamping force
17.5 kN
GEW
Approx. weight
0.3064 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245030972
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions