??
CAD model selection
K0014.216050
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0014 - Hook clamps ground Form A/B/C
Bill of material
K0014.216050
BESTKIPP
Order No.
K0014.216050
FORM
Form
B
D
diameter
32 mm
D1
diameter
36 mm
D2
threaded hole
-
H
total height
101 mm
H1
height
75.0 mm
H2
height
39.0 mm
H3
height
15 mm
H4
height
15.0 mm
H5
max. clamping range
15 mm
B
width of cone point
22 mm
L
Distance of threaded hole
0 mm
R
Radius of cone point
50 mm
SCHR
Socket Head Screw to DIN 912
M 16 x 85
ANZM
tightening torque
147.0 max. Nm
F
Clamping force
30.4 kN
GEW
Approx. weight
0.5704 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031016
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions