??
CAD model selection
K0014.406122
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0014 - Hook clamps ground Form A/B/C
Bill of material
K0014.406122
BESTKIPP
Order No.
K0014.406122
FORM
Form
D
D
diameter
12 mm
D1
diameter
16 mm
D2
threaded hole
M 05
H
total height
44 mm
H1
height
30.5 mm
H2
height
17.5 mm
H3
height
0 mm
H4
height
9.5 mm
H5
max. clamping range
4 mm
B
width of cone point
10 mm
L
Distance of threaded hole
17 mm
R
Radius of cone point
22 mm
SCHR
Socket Head Screw to DIN 912
M 06 x 35
ANZM
tightening torque
7.0 max. Nm
F
Clamping force
3.5 kN
GEW
Approx. weight
0.0410 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245537020
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions