??
CAD-Modellauswahl
K0015.16140
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Beschreibung
K0015 - Spannhaken mit Bund
Stückliste
K0015.16140
BESTKIPP
Bestellnummer
K0015.16140
D
Durchmesser
36 mm
D1
Gewinde
M 16
H
Spannbereich
mm
Wert eingeben für H
Spannbereich
mm
cm
inch
ft
H1
Hoehe Sechskant
25 mm
H2
Höhe
36 mm
H3
Höhe Schraubenkopf
15 mm
H4
Höhe
15 mm
H5
Höhe
30 mm
B
Breite Spitze
22 mm
C
Breite
40 mm
R
Radius Spitze
40 mm
SW
Schlüsselweite
36 mm
ANZM
Anziehdrehmoment
60 max. Nm
F
Spannkraft
13.4 kN
GEW
Gewicht ca.
0.7671 kg
BS
Beschreibung
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Zolltarifnummer
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031238
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.

Embedded user actions