??
CAD model selection
K1554.06
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1554 - Springs for clamp straps
Bill of material
K1554.06
BESTKIPP
Order No.
K1554.06 mm
D
diameter
1.0 mm
DI
diameter
6.5 mm
LO
Length
400 mm
S
width
3 mm
F
spring force Fmax.
32 N
FW
spring travel f per convolution
1.3 mm
GEW
Approx. weight
0.0187 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73202050
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245496815
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions