??
CAD model selection
K0001.081
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0001 - Clamp straps slotted heel
Bill of material
K0001.081
BESTKIPP
Order No.
K0001.081
A
borehole distance
21 mm
B
total width
20 mm
D
slot width
9.0 mm
H
height
12 mm
H1
slot depth
4.0 mm
L
total length
80 mm
L1
Length
37 mm
L2
Length
12 mm
L3
Length
2.0 mm
F
clamping force
8.77 kN
GEW
Approx. weight
0.1117 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028856
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions