??
CAD model selection
K0001.10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0001 - Clamp straps slotted heel
Bill of material
K0001.10
BESTKIPP
Order No.
K0001.10
A
borehole distance
16 mm
B
total width
25 mm
D
slot width
11.0 mm
H
height
16 mm
H1
slot depth
4.5 mm
L
total length
63 mm
L1
Length
28 mm
L2
Length
16 mm
L3
Length
2.5 mm
F
clamping force
13.90 kN
GEW
Approx. weight
0.1466 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028863
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions