??
CAD model selection
K0002.01
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0002 - Clamp straps assorted, long slot
Bill of material
K0002.01
BESTKIPP
Order No.
K0002.01
BEN
description
Clamp straps
L
Length
140 mm
L1
Length
67 mm
L2
Length
40 mm
L3
Length
- mm
L4
Length
- mm
L5
Length
- mm
B
width
36 mm
B1
width
21 mm
B2
width
13 mm
B3
width
- mm
H
height
41 mm
H1
height
16 mm
H2
height
26 mm
H3
height
- mm
H4
height
- mm
H5
height
- mm
H6
height
10 mm
GEW
Approx. weight
0.4971 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028948
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D

Embedded user actions