??
CAD model selection
K0002.10
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0002 - Clamp straps assorted, long slot
Bill of material
K0002.10
BESTKIPP
Order No.
K0002.10
BEN
description
Clamp straps
L
Length
110 mm
L1
Length
67 mm
L2
Length
25 mm
L3
Length
8 mm
L4
Length
9 mm
L5
Length
- mm
B
width
36 mm
B1
width
21 mm
B2
width
13 mm
B3
width
29.5 mm
H
height
27 mm
H1
height
16 mm
H2
height
- mm
H3
height
15 mm
H4
height
5 mm
H5
height
7 mm
H6
height
- mm
GEW
Approx. weight
0.3493 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245028962
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions