??
CAD model selection
K0022.06
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0022 - Fixture clamps machinable
Bill of material
K0022.06
BESTKIPP
Order No.
K0022.06
A
distance
7.8 mm
D
thread
M 6
D1
diameter
24.9 mm
D1MIN
diameter min.
12.1 mm
H
height
6.4 mm
L
Length
11.9 mm
SW
width across flats
4 mm
S1
Clamp travel
1.01 mm
F
Clamping force
3.3 kN
GEW
Approx. weight
0.0217 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245031726
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions