??
CAD model selection
K0644.0101904
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0644 - Centring clamps with ball or hexagon segments
Bill of material
K0644.0101904
BESTKIPP
Order No.
K0644.0101904
FORM
Form
A
A
distance
5.5 mm
DMIN
clamping diameter min.
18.5 mm
DMAX
clamping diameter max.
22.5 mm
D1
Thread
M 8 mm
D2
Diameter
15 mm
D3
Diameter
2.5 mm
H
Height
20.9 mm
H1
Height
16.5 mm
H2
Height
11.6 mm
H3
Height
10.4 mm
H4
Height
2.3 mm
L
Length
7.5 mm
L1
Length
18.2 mm
L2
Length ~
14 mm
M
Length
3.5 mm
K
distance
- mm
SW
7.0 mm
KUGELDRM
ball-Ø
4.0 mm
SECHSKT
Hexagon
0 mm
ANZAHL
Number of balls/hexagon
3 mm
F
Strength
4.0 F
ANZDM
Tightening torque max. Nm
5
GEW
Approx. weight
0.0540 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245020959
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions